- 公称 d1: 13 mm
- T溝幅: 10 mm
- d2: M10
- l4: 100 mm
- h1: 0 mm – 40 mm
- h2: 18 mm
- a1: 27 mm
- a2: 12 mm
- a3: 17 mm
- b1: 44 mm
- b2: 30 mm
- l1: 115 mm
- l2: 25 mm
- l3: 30 mm
- e: 15 mm
- c: 9,6 mm
- s: 11 mm
- 二面幅: 16 mm
- 締付力1) max.: 25 kN
- 重量: 660 g
show article view
- 公称 d1: 13 mm
- T溝幅: 12 mm
- d2: M12
- l4: 125 mm
- h1: 0 mm – 55 mm
- h2: 18 mm
- a1: 27 mm
- a2: 12 mm
- a3: 17 mm
- b1: 44 mm
- b2: 30 mm
- l1: 115 mm
- l2: 25 mm
- l3: 30 mm
- e: 18 mm
- c: 11,6 mm
- s: 11 mm
- 二面幅: 18 mm
- 締付力1) max.: 30 kN
- 重量: 821 g
show article view
- 公称 d1: 13 mm
- T溝幅: 14 mm
- d2: M12
- l4: 125 mm
- h1: 0 mm – 55 mm
- h2: 18 mm
- a1: 27 mm
- a2: 12 mm
- a3: 17 mm
- b1: 44 mm
- b2: 30 mm
- l1: 115 mm
- l2: 25 mm
- l3: 30 mm
- e: 18 mm
- c: 11,6 mm
- s: 11 mm
- 二面幅: 18 mm
- 締付力1) max.: 30 kN
- 重量: 841 g
show article view
- 公称 d1: 17 mm
- T溝幅: 12 mm
- d2: M12
- l4: 160 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- e: 18 mm
- c: 11,6 mm
- s: 12 mm
- 二面幅: 18 mm
- 締付力1) max.: 35 kN
- 重量: 1683 g
show article view
- 公称 d1: 17 mm
- T溝幅: 14 mm
- d2: M12
- l4: 160 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- e: 22 mm
- c: 13,6 mm
- s: 12 mm
- 二面幅: 18 mm
- 締付力1) max.: 35 kN
- 重量: 1701 g
show article view
- 公称 d1: 17 mm
- T溝幅: 16 mm
- d2: M16
- l4: 160 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- e: 25 mm
- c: 15,6 mm
- s: 12 mm
- 二面幅: 24 mm
- 締付力1) max.: 40 kN
- 重量: 1850 g
show article view
- 公称 d1: 17 mm
- T溝幅: 18 mm
- d2: M16
- l4: 160 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- e: 25 mm
- c: 17,6 mm
- s: 12 mm
- 二面幅: 24 mm
- 締付力1) max.: 40 kN
- 重量: 1895 g
show article view
- 公称 d1: 21 mm
- T溝幅: 16 mm
- d2: M16
- l4: 200 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- e: 25 mm
- c: 15,6 mm
- s: 14 mm
- 二面幅: 24 mm
- 締付力1) max.: 55 kN
- 重量: 2679 g
show article view
- 公称 d1: 21 mm
- T溝幅: 18 mm
- d2: M16
- l4: 200 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- e: 25 mm
- c: 17,6 mm
- s: 14 mm
- 二面幅: 24 mm
- 締付力1) max.: 55 kN
- 重量: 2703 g
show article view
- 公称 d1: 21 mm
- T溝幅: 20 mm
- d2: M20
- l4: 200 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- e: 32 mm
- c: 19,6 mm
- s: 14 mm
- 二面幅: 30 mm
- 締付力1) max.: 60 kN
- 重量: 2780 g
show article view
- 公称 d1: 21 mm
- T溝幅: 22 mm
- d2: M20
- l4: 200 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- e: 32 mm
- c: 21,6 mm
- s: 14 mm
- 二面幅: 30 mm
- 締付力1) max.: 60 kN
- 重量: 3005 g
show article view
- 公称 d1: 25 mm
- T溝幅: 20 mm
- d2: M20
- l4: 250 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- e: 32 mm
- c: 19,6 mm
- s: 17 mm
- 二面幅: 30 mm
- 締付力1) max.: 70 kN
- 重量: 4420 g
show article view
- 公称 d1: 25 mm
- T溝幅: 22 mm
- d2: M20
- l4: 250 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- e: 32 mm
- c: 21,6 mm
- s: 17 mm
- 二面幅: 30 mm
- 締付力1) max.: 70 kN
- 重量: 4460 g
show article view
- 公称 d1: 25 mm
- T溝幅: 24 mm
- d2: M24
- l4: 250 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- e: 44 mm
- c: 23,6 mm
- s: 17 mm
- 二面幅: 36 mm
- 締付力1) max.: 75 kN
- 重量: 4900 g
show article view
- 公称 d1: 25 mm
- T溝幅: 28 mm
- d2: M24
- l4: 250 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- e: 44 mm
- c: 27,7 mm
- s: 17 mm
- 二面幅: 36 mm
- 締付力1) max.: 75 kN
- 重量: 5000 g
show article view
材質
ねじ
ナット
ディスク
クランプ
参照先
より高い位置でクランプしたいときはサポート台(EH 23185.)を使います。
データシート EH 23185. ストラップ – 溝付、調整カウンター付き、Tボルト付
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.