このクランプ・ストラップには締付部と支持部の部品がバラバラにならないように取り付けられているため、素早く取り扱うことができます。ストラップの両端は形状が異なり、どちらの側もクランプに使うことができます。
この製品は 23185.0119 - ストラップ 溝付、調整カウンター付き、Tボルト付 / (公称 d1: 21 mm, T溝幅: 18 mm, d2: M16, l4: 200 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 溝付、調整カウンター付き、Tボルト付 (EH 23185.)
ねじ
ナット
ディスク
クランプ
より高い位置でクランプしたいときはサポート台(EH 23185.)を使います。