このクランプ・ストラップには締付部と支持部の部品がバラバラにならないように取り付けられているため、素早く取り扱うことができます。ストラップの両端は形状が異なり、どちらの側もクランプに使うことができます。
この製品は 23185.0026 - ストラップ 溝付 / (公称 d1: 25 mm, h1: 0 mm – 100 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 溝付 (EH 23185.)
より高い位置でクランプしたいときはサポート台(EH 23185.)を使います。
締付ボルトとしてはTボルト DIN 787(EH 23030.)またはスタッド・ボルト DIN 6379(EH 23040.)をお使いください。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws