T溝幅 [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
- 公称 d1: 13 mm
- h1: 0 mm – 55 mm
- h2: 18 mm
- a1: 27 mm
- a2: 12 mm
- a3: 17 mm
- b1: 44 mm
- b2: 30 mm
- l1: 115 mm
- l2: 25 mm
- l3: 30 mm
- s: 11 mm
- T溝幅: 10 mm, 12 mm, 14 mm
- 締付力1) max.: 30 kN
- 重量: 650 g
show article view
T溝幅 [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
- 公称 d1: 17 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- s: 12 mm
- T溝幅: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
- 締付力1) max.: 40 kN
- 重量: 1382 g
show article view
T溝幅 [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
- 公称 d1: 21 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- s: 14 mm
- T溝幅: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
- 締付力1) max.: 60 kN
- 重量: 2241 g
show article view
T溝幅 [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
- 公称 d1: 25 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- s: 17 mm
- T溝幅: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
- 締付力1) max.: 75 kN
- 重量: 3479 g
show article view
T溝幅 [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
- 公称 d1: 25 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 35 mm
- a1: 56 mm
- a2: 24 mm
- a3: 35 mm
- b1: 73 mm
- b2: 30 mm
- l1: 285 mm
- l2: 62 mm
- l3: 51 mm
- s: 17 mm
- T溝幅: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
- 締付力1) max.: 75 kN
- 重量: 4282 g
show article view
材質
参照先
より高い位置でクランプしたいときはサポート台(EH 23185.)を使います。
締付ボルトとしてはTボルト DIN 787(EH 23030.)またはスタッド・ボルト DIN 6379(EH 23040.)をお使いください。
データシート EH 23185. ストラップ – 溝付