- d1 min.: 8 mm
- d1 max.: 12,4 mm
- d2 -0,05: 29,72 mm
- d3: M3
- d4: 21 mm
- d5: M4
- h1: 15 mm
- h2: 16 mm
- h3: 21,8 mm
- l1: 約 6 mm
- l2: 8 mm
- 口金数: 4
- 二面幅 二面幅1: 3 mm
- 二面幅 二面幅2: 2 mm
- 締付力 max.: 3 kN
- 締付 トルク max.: 3,5 Nm
- 取付穴 H7: 29,72 mm
- 重量: 58 g
show article view
- d1 min.: 12,2 mm
- d1 max.: 14,2 mm
- d2 -0,05: 31,5 mm
- d3: M3
- d4: 23,1 mm
- d5: M6
- h1: 15 mm
- h2: 19 mm
- h3: 24,9 mm
- l1: 約 6 mm
- l2: 12 mm
- 口金数: 4
- 二面幅 二面幅1: 5 mm
- 二面幅 二面幅2: 2 mm
- 締付力 max.: 6 kN
- 締付 トルク max.: 12 Nm
- 取付穴 H7: 31,5 mm
- 重量: 62 g
show article view
- d1 min.: 13,5 mm
- d1 max.: 20 mm
- d2 -0,05: 37,5 mm
- d3: M3
- d4: 29 mm
- d5: M8
- h1: 15 mm
- h2: 19 mm
- h3: 24,9 mm
- l1: 約 6 mm
- l2: 14 mm
- 口金数: 6
- 二面幅 二面幅1: 6 mm
- 二面幅 二面幅2: 2 mm
- 締付力 max.: 8 kN
- 締付 トルク max.: 24 Nm
- 取付穴 H7: 37,5 mm
- 重量: 99 g
show article view
- d1 min.: 18 mm
- d1 max.: 27 mm
- d2 -0,05: 50 mm
- d3: M4
- d4: 39,4 mm
- d5: M10
- h1: 17,5 mm
- h2: 22,2 mm
- h3: 28,6 mm
- l1: 約 7 mm
- l2: 17 mm
- 口金数: 6
- 二面幅 二面幅1: 8 mm
- 二面幅 二面幅2: 2,5 mm
- 締付力 max.: 13 kN
- 締付 トルク max.: 42 Nm
- 取付穴 H7: 50 mm
- 重量: 191 g
show article view
- d1 min.: 25,4 mm
- d1 max.: 35,3 mm
- d2 -0,05: 56 mm
- d3: M4
- d4: 45,5 mm
- d5: M12
- h1: 20,6 mm
- h2: 25,4 mm
- h3: 31,8 mm
- l1: 約 7 mm
- l2: 21 mm
- 口金数: 6
- 二面幅 二面幅1: 10 mm
- 二面幅 二面幅2: 2,5 mm
- 締付力 max.: 15 kN
- 締付 トルク max.: 105 Nm
- 取付穴 H7: 56 mm
- 重量: 306 g
show article view
- d1 min.: 30 mm
- d1 max.: 51 mm
- d2 -0,05: 75,5 mm
- d3: M5
- d4: 63,9 mm
- d5: M16
- h1: 27 mm
- h2: 31,8 mm
- h3: 39,6 mm
- l1: 約 12 mm
- l2: 20 mm
- 口金数: 6
- 二面幅 二面幅1: 14 mm
- 二面幅 二面幅2: 3 mm
- 締付力 max.: 26 kN
- 締付 トルク max.: 200 Nm
- 取付穴 H7: 75,5 mm
- 重量: 762 g
show article view
- d1 min.: 30 mm
- d1 max.: 77 mm
- d2 -0,05: 107,5 mm
- d3: M6
- d4: 92,5 mm
- d5: M16
- h1: 32,3 mm
- h2: 37,6 mm
- h3: 45,5 mm
- l1: 約 12 mm
- l2: 20 mm
- 口金数: 8
- 二面幅 二面幅1: 14 mm
- 二面幅 二面幅2: 4 mm
- 締付力 max.: 26 kN
- 締付 トルク max.: 200 Nm
- 取付穴 H7: 107,5 mm
- 重量: 1832 g
show article view
材質
本体
クランプネジ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
組立
ボアクランプ・マンドレルは、使用前にこの部品のマンドレル外径をワークの穴径に合わせて加工(旋削、フライス等)します。その際、加工前に外径を相手穴径+0.1mmに拡張し、ロックナット(同梱)で固定した上で穴径に合わせて加工します。
詳細の情報は、組立・操作マニュアルでご覧ください。
データシート EH 23340. ボアクランプ・マンドレル
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels