ボアクランプ・マンドレルは、機械加工でよく使用されます。簡単な操作と素早い組み立てにより、幅広い用途に使用することができます。
位置決めに利用できる穴があるワークの、センタリングとクランピングに使います。
特長:
この製品は 23340.0106 - ボアクランプ・マンドレル / (d1: 14,2 mm, d2 min.: 12,2 mm) 製品グループの1モデルです ボアクランプ・マンドレル (EH 23340.)
本体
クランプネジ
特別仕様については、お問い合わせください。
使用前にこの部品のマンドレル部外径をワークの穴径に合わせて加工します。その際、加工前に外径を相手穴径+0.1mmに拡張し、ロックナット(同梱)で固定した上で穴径に合わせて加工します
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers