EH 23340.
部品の止まり穴を位置決めし、クランプします。位置決め精度は±0.025 mmです。研磨されたセグメント口金により、加工された面でも確実にクランプし、下方に押し付ける力も働きます。このボアクランプは背が低く、広い範囲の径に対応します。
検索結果は 10 ヒットしました
詳細情報
本体
バネ
セグメント口金
上方から取り付ける際には: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅WS2の部分を使って上側から締付けます
下側から手動または自動で操作(空圧または油圧で自動化が可能)。
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.