23340.0114 - ボアクランプ
セグメント口金付、下側から操作

部品の止まり穴を位置決めし、クランプします。位置決め精度は±0.025 mmです。研磨されたセグメント口金により、加工された面でも確実にクランプし、下方に押し付ける力も働きます。このボアクランプは背が低く、広い範囲の径に対応します。

この製品は 23340.0114 - ボアクランプ セグメント口金付、下側から操作 / (d1 min.: 14,5 mm, d1 max.: 18,5 mm) 製品グループの1モデルです ボアクランプ セグメント口金付、下側から操作 (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
締付力 F - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
締付力 F max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
23340.0114
資料
ボアクランプ
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: 約 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • 口金数 n: 3
  • ストローク s: 2,3 mm
  • 二面幅 二面幅1: 5,5 mm
  • 二面幅 二面幅2: 3 mm
  • 二面幅 二面幅3: 10 mm
  • 締付力 F max.: 3,5 kN
  • 締付 トルク max.: 2 Nm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 取付穴 D2: 2 mm
  • 取付穴 D3: 6 mm
  • 取付穴 D4: M6
  • 取付穴 H1: 2,5 mm
  • 取付穴 H2 +0,5: 5,5 mm
  • 取付穴 L1 ±0,1: 4,5 mm
  • 重量: 21 g
ボアクランプ

材質

本体

  • 工具鋼、焼入れ、黒染

バネ

  • ステンレス鋼

セグメント口金

  • ステンレス鋼1.4112、焼入れ、研磨

組立

上方から取り付ける際の組立: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅WS2の部分を使って上側から締付けます。

詳細の情報は、組立・操作マニュアルをご覧ください。

取り扱い

下側から手動または自動で操作(空圧または油圧で自動化が可能)。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
ボアクランプの組付け、操作マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書