部品の止まり穴を位置決めし、クランプします。位置決め精度は±0.025 mmです。研磨されたセグメント口金により、加工された面でも確実にクランプし、下方に押し付ける力も働きます。このボアクランプは背が低く、広い範囲の径に対応します。
この製品は 23340.0130 - ボアクランプ セグメント口金付、下側から操作 / (d1 min.: 30,5 mm, d1 max.: 38,5 mm) 製品グループの1モデルです ボアクランプ セグメント口金付、下側から操作 (EH 23340.)
本体
バネ
セグメント口金
上方から取り付ける際には: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅WS2の部分を使って上側から締付けます
下側から手動または自動で操作(空圧または油圧で自動化が可能)。