Tスロット用ナット DIN508 すべり防止機構付

EH 23010.

これらのT溝用ナット(スロットナット)は、DIN508に準拠しています。バネ入りボールによってTナットがT溝の中で滑るのを防ぎます。

検索結果は 5 ヒットしました

T溝幅 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
バネ力 F1 約 [N]
バネ力 F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
バネ力 F1 約 [N]:
約 3,25 N
バネ力 F2 約 [N]:
約 4,75 N
製品番号:
23010.0811
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • バネ力 F1: 約 3,25 N
  • バネ力 F2: 約 4,75 N
  • 重量: 12 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
バネ力 F1 約 [N]:
約 4,7 N
バネ力 F2 約 [N]:
約 12,6 N
製品番号:
23010.0813
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • バネ力 F1: 約 4,7 N
  • バネ力 F2: 約 12,6 N
  • 重量: 20 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
バネ力 F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力 F2 約 [N]:
約 14,2 N
製品番号:
23010.0815
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • バネ力 F1: 約 8,5 N
  • バネ力 F2: 約 14,2 N
  • 重量: 34 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
バネ力 F1 約 [N]:
約 7,8 N
バネ力 F2 約 [N]:
約 13,5 N
製品番号:
23010.0819
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • バネ力 F1: 約 7,8 N
  • バネ力 F2: 約 13,5 N
  • 重量: 68 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
バネ力 F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力 F2 約 [N]:
約 12,8 N
製品番号:
23010.0823
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • バネ力 F1: 約 5 N
  • バネ力 F2: 約 12,8 N
  • 重量: 147 g
show article view
Tスロット用ナット

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

Tナット

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒染

バネ

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23010. Tスロット用ナット – DIN508 すべり防止機構付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.