これらのT溝用ナット(スロットナット)は、DIN508に準拠しています。バネ入りボールによってTナットがT溝の中で滑るのを防ぎます。
この製品は 23010.0811 - Tスロット用ナット DIN508 すべり防止機構付 / (T溝幅: 10 mm, d: M8) 製品グループの1モデルです Tスロット用ナット DIN508 すべり防止機構付 (EH 23010.)
ボール
Tナット
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers