Tスロット用ナット DIN 508, 半完成品

EH 23010.

これらのT溝用ナット(スロットナット)は、半完成品として、DIN 508に準拠しています。製品ラインアップには、DIN規格に含まれないサイズ品も揃えています。

検索結果は 22 ヒットしました

材質
T溝幅 [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
製品番号:
23010.0060
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 4,4 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23010.0080
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 10 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23010.0100
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 17 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23010.0120
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 27 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23010.0140
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 46 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
製品番号:
23010.0160 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 68 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
製品番号:
23010.0180
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 95 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
製品番号:
23010.0200 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • 重量: 149 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
製品番号:
23010.0220
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • 重量: 210 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
製品番号:
23010.0240 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • 重量: 300 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
製品番号:
23010.0280
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • 重量: 430 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
製品番号:
23010.0320 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • 重量: 580 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
製品番号:
23010.0360
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • 重量: 800 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
製品番号:
23010.0420
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • 重量: 1250 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
製品番号:
23010.0480
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • 重量: 1900 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
製品番号:
23010.0540
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • 重量: 3141 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
T溝幅 [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23010.0720
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • ステンレス鋼
  • T溝幅: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 10 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
T溝幅 [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23010.0730
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • ステンレス鋼
  • T溝幅: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 17 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
T溝幅 [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23010.0740
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • ステンレス鋼
  • T溝幅: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 27 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
T溝幅 [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23010.0750
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • ステンレス鋼
  • T溝幅: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 46 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
T溝幅 [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
製品番号:
23010.0760 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • ステンレス鋼
  • T溝幅: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 68 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
T溝幅 [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
製品番号:
23010.0780
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • ステンレス鋼
  • T溝幅: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 95 g
show article view
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、表面処理なし
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23010. Tスロット用ナット – DIN 508, 半完成品
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.