23010.0740 - Tスロット用ナット
DIN 508, 半完成品

これらのT溝用ナット(スロットナット)は、半完成品として、DIN 508に準拠しています。製品ラインアップには、DIN規格に含まれないサイズ品も揃えています。

この製品は 23010.0740 - Tスロット用ナット DIN 508, 半完成品 / (T溝幅: 12 mm) 製品グループの1モデルです Tスロット用ナット DIN 508, 半完成品 (EH 23010.)

材質
T溝幅 [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
T溝幅 [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23010.0740
資料
Tスロット用ナット
  • ステンレス鋼
  • T溝幅: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 27 g
Tスロット用ナット

材質

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23010.0740