嵌合ネジ

EH 1555.500 - EH 1655.500

検索結果は 2 ヒットしました

システム
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
製品番号:
1555.500
CAD
資料
嵌合ネジ
  • システム: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • 重量: 61 g
show article view
嵌合ネジ
システム:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
製品番号:
1655.500
CAD
資料
嵌合ネジ
  • システム: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • 重量: 140 g
show article view
嵌合ネジ

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10.9
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1555.500 - EH 1655.500 嵌合ネジ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類