1555.500 - 嵌合ネジ

システム
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
製品番号:
1555.500
資料
嵌合ネジ
  • システム: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • 重量: 61 g
嵌合ネジ

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10.9
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1555.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類