セットカラー センサー取り付けアダプター付き

EH 25070.

センサーやスイッチ等を取り付ける為の穴が付いています。このセットカラーはリミットスイッチをピストンロッドに取り付けるなど、様々な使い方ができます。

大きなクランプ力を持ったステンレス製のクランプリングです。

検索結果は 26 ヒットしました

仕様
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
製品番号:
25070.0010
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 99 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
製品番号:
25070.0012
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 93 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0014
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 125 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0015
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 122 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0016
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 120 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0018
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 151 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0020
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 144 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
25070.0022
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 359 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
25070.0024
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 349 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
25070.0025
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 345 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
製品番号:
25070.0030
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 506 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
32 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
製品番号:
25070.0032
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 32 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 588 g
show article view
セットカラー
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
製品番号:
25070.0035
CAD
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 566 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
製品番号:
25070.0110
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 94 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
製品番号:
25070.0112
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 90 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0114
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 114 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0115
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 112 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0116
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 110 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0118
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 142 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0120
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 139 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
25070.0122
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 341 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
25070.0124
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 330 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
25070.0125
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 330 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
製品番号:
25070.0130
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 488 g
show article view
セットカラー

材質

ねじ

  • ステンレス鋼

調整リング

  • ステンレス鋼 1.4021(SUS420J1相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25070. セットカラー – センサー取り付けアダプター付き
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
セットカラー