センサーやスイッチ等を取り付ける為の穴が付いています。このセットカラーはリミットスイッチをピストンロッドに取り付けるなど、様々な使い方ができます。
大きなクランプ力を持ったステンレス製のクランプリングです。
この製品は 25070.0015 - セットカラー センサー取り付けアダプター付き / スリット型 (d1 H8: 15 mm) 製品グループの1モデルです セットカラー センサー取り付けアダプター付き (EH 25070.)
ねじ
調整リング