25070.0118 - セットカラー
センサー取り付けアダプター付き

センサーやスイッチ等を取り付ける為の穴が付いています。このセットカラーはリミットスイッチをピストンロッドに取り付けるなど、様々な使い方ができます。

大きなクランプ力を持ったステンレス製のクランプリングです。

この製品は 25070.0118 - セットカラー センサー取り付けアダプター付き / 2分割型 (d1 H8: 18 mm) 製品グループの1モデルです セットカラー センサー取り付けアダプター付き (EH 25070.)

仕様
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25070.0118
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 142 g
セットカラー

材質

ねじ

  • ステンレス鋼

調整リング

  • ステンレス鋼 1.4021(SUS420J1相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25070.0118
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
セットカラー