25020.0058 - センシングエレメント
回転防止機構を持つ作動ピン付

この部品は各種のセンサーと共に使う位置検知が可能なスプリングプランジャーです。ピンは回転防止機構付です。例えば金型の位置検知付ノックアウトピンとして、など様々な使い方ができます。ピンの先端は丸形、尖形、ネジ付の3種類。ピンの後側のネジ部には磁気センサー用のスイッチング・エレメント等を取付けます。あらゆるタイプのセンサーと共に利用できます。

この製品は 25020.0058 - センシングエレメント 回転防止機構を持つ作動ピン付 / ピン先端、尖形 (d1: M8) 製品グループの1モデルです センシングエレメント 回転防止機構を持つ作動ピン付 (EH 25020.)

仕様
d1 [mm]
s [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ピン先端、尖形
図:
2
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,1 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 7,6 N
製品番号:
25020.0058
資料
センシングエレメント
  • ピン先端、尖形 – 図 2
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: 約 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,1 N
  • バネ力1) F2: 約 7,6 N
  • 重量: 20 g
センシングエレメント

材質

本体

  • 快削鋼、黒染

ナット

  • スティール、黒(ISO4035)

作動ピン

  • スティール、窒化処理、黒

バネ

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25020.0058
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
センシングエレメント