クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付

EH 25100.

省スペースの芯ズレ補償付クイックプラグ・カップリングです。例えば空圧シリンダーのピストンと直線運動をするユニットとの結合部に使います。

検索結果は 20 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l1 約 [mm]
許容引き押し荷重 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 30,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
25100.0206
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: 約 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,6 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 2,5 kN
  • 重量: 75 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 35,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
25100.0208
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 4,5 kN
  • 重量: 118 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 43,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0210
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 175 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 53,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0212
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,8 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 279 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M16
l1 約 [mm]:
約 64 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0216
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: 約 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 455 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M20
l1 約 [mm]:
約 74 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0220
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: 約 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 810 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 43,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0230
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 176 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 53,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0232
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,8 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 280 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 64 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0236
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: 約 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 454 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 74 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0240
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: 約 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 812 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 30,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
25100.0256
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: 約 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,6 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 2,5 kN
  • 重量: 77 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 35,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
25100.0258
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 4,5 kN
  • 重量: 123 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 43,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0260
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 187 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 53,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0262
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,8 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 295 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M16
l1 約 [mm]:
約 64 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0266
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: 約 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 471 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M20
l1 約 [mm]:
約 74 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0270
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: 約 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 850 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 43,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0280
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 188 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 53,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0282
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: 約 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,8 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 294 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 64 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0286
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: 約 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 471 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 74 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0290
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: 約 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 836 g
show article view
クイックプラグカップリング

材質

フランジ部

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

カウンター・ナット

  • スティール、黒(ISO 4035/8675)

備考

このカップリングでは回転トルクは伝達できません。

組立

結合・切離しはT溝によって行われ、調整は不要です。

このクイックプラグカップリングは、ネジ穴を使って市販されている全ての空圧・油圧シリンダーに取り付けることができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25100. クイックプラグカップリング – ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付