省スペースの芯ズレ補償付クイックプラグ・カップリングです。例えば空圧シリンダーのピストンと直線運動をするユニットとの結合部に使います。
この製品は 25100.0232 - クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付 / カップリング・ネジ付 (d1: M12 x 1,25 mm) 製品グループの1モデルです クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付 (EH 25100.)
フランジ部
本体
カウンター・ナット
このカップリングでは回転トルクは伝達できません。
結合・切離しはT溝によって行われ、調整は不要です。
このクイックプラグカップリングは、ネジ穴を使って市販されている全ての空圧・油圧シリンダーに取り付けることができます。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers