省スペースの芯ズレ補償付クイックプラグ・カップリングです。例えば空圧シリンダーのピストンと直線運動をするユニットとの結合部に使います。
この製品は 25100.0258 - クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付 / カップリング・ナット付 (d1: M8) 製品グループの1モデルです クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付 (EH 25100.)
フランジ部
本体
カウンター・ナット
このカップリングでは回転トルクは伝達できません。
結合・切離しはT溝によって行われ、調整は不要です。
このクイックプラグカップリングは、ネジ穴を使って市販されている全ての空圧・油圧シリンダーに取り付けることができます。