ゴム・ バッファー 円筒形

EH 25150.

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 126 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1432
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 185 N/mm
  • 耐荷重 max.: 924 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1433
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 130 N/mm
  • 耐荷重 max.: 815 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1434
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 117 N/mm
  • 耐荷重 max.: 876 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1441
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 247 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1235 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1442
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 247 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1546 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1443
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 213 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1600 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1444
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 182 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1820 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 83 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1451
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 517 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2587 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 90 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1452
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 327 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2453 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 118 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1453
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 247 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2468 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 140 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0461
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 726 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3630 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 110 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1461
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 726 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3630 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 110 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0462
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 340 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3400 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 195 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1462
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 340 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3400 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 195 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0471
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 410 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4100 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 265 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1471
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 410 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4100 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 265 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0472
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 327 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4500 N
  • ストローク: 約 13,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 357 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1472
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 327 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4500 N
  • ストローク: 約 13,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 357 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0476
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 752 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4700 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 223 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1476
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 752 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4700 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 223 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0477
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 450 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4500 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 310 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1477
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 450 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4500 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 310 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0478
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 352 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4400 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 340 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1478
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 352 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4400 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 340 g
show article view
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム・ バッファー – 円筒形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい