25150.0471 - ゴム・ バッファー
円筒形

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

この製品は 25150.0471 - ゴム・ バッファー 円筒形 / オネジ付 (d1: 70 mm, l1: 40 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円筒形 (EH 25150.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0471
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 410 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4100 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 265 g
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25150.0471
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.