ゴム・ バッファー 円筒形

EH 25150.

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 126 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0443
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 213 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1600 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0444
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 182 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1820 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 83 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0451
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 517 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2587 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 90 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0452
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 327 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2453 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 118 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0453
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 247 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2468 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 140 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.1306
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 24 N/mm
  • 耐荷重 max.: 59 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.1309
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 64 N/mm
  • 耐荷重 max.: 241 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4,6 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.1310
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 57 N/mm
  • 耐荷重 max.: 287 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.1321
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 77 N/mm
  • 耐荷重 max.: 289 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.1322
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 60 N/mm
  • 耐荷重 max.: 302 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.1323
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 48 N/mm
  • 耐荷重 max.: 297 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.1326
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 163 N/mm
  • 耐荷重 max.: 612 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.1327
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 112 N/mm
  • 耐荷重 max.: 560 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.1328
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 68 N/mm
  • 耐荷重 max.: 509 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.1331
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 294 N/mm
  • 耐荷重 max.: 934 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.1332
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 185 N/mm
  • 耐荷重 max.: 924 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.1333
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 117 N/mm
  • 耐荷重 max.: 876 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.1341
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 247 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1235 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 50 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.1342
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 213 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1600 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.1343
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 182 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1820 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 80 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.1351
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 517 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2587 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 80 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.1352
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 327 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2453 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 100 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.1353
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 247 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2468 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 120 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.1361
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 467 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3500 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 140 g
show article view
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム・ バッファー – 円筒形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい