25150.1310 - ゴム・ バッファー
円筒形

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

この製品は 25150.1310 - ゴム・ バッファー 円筒形 / メネジ付 (d1: 15 mm, l1: 20 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円筒形 (EH 25150.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.1310
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 57 N/mm
  • 耐荷重 max.: 287 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,7 g
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

ネジ付ブッシュ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

本体

  • 天然ゴム, 黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25150.1310