ゴム・ バッファー 円筒形

EH 25150.

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 126 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
鋼 
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 9 mm
製品番号:
25150.0378
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: 約 9 mm
  • バネ定数 R: 約 352 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4400 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 350 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t 約 [mm]:
約 16 mm
製品番号:
25150.0382
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: 約 16 mm
  • バネ定数 R: 約 810 N/mm
  • 耐荷重 max.: 8100 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 514 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t 約 [mm]:
約 16 mm
製品番号:
25150.0384
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: 約 16 mm
  • バネ定数 R: 約 640 N/mm
  • 耐荷重 max.: 8000 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 512 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t 約 [mm]:
約 16 mm
製品番号:
25150.0386
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: 約 16 mm
  • バネ定数 R: 約 520 N/mm
  • 耐荷重 max.: 7800 N
  • ストローク: 約 15 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 698 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0403
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 8 mm
  • l1: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • バネ定数 R: 約 20 N/mm
  • 耐荷重 max.: 40 N
  • ストローク: 約 2 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0406
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • バネ定数 R: 約 24 N/mm
  • 耐荷重 max.: 59 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0407
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • バネ定数 R: 約 21 N/mm
  • 耐荷重 max.: 78 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0408
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 15 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 77 N/mm
  • 耐荷重 max.: 154 N
  • ストローク: 約 2 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0409
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 64 N/mm
  • 耐荷重 max.: 241 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0410
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 57 N/mm
  • 耐荷重 max.: 287 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0411
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 15 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 48 N/mm
  • 耐荷重 max.: 300 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0421
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 126 N/mm
  • 耐荷重 max.: 315 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0422
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 77 N/mm
  • 耐荷重 max.: 289 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0423
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 60 N/mm
  • 耐荷重 max.: 302 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0424
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 38 N/mm
  • 耐荷重 max.: 285 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0426
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 163 N/mm
  • 耐荷重 max.: 612 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0427
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 112 N/mm
  • 耐荷重 max.: 560 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0428
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 68 N/mm
  • 耐荷重 max.: 509 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0431
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 294 N/mm
  • 耐荷重 max.: 934 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 28 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0432
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 185 N/mm
  • 耐荷重 max.: 924 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0433
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 130 N/mm
  • 耐荷重 max.: 815 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0434
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 117 N/mm
  • 耐荷重 max.: 876 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0441
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 247 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1235 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0442
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 247 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1546 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
show article view
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム・ バッファー – 円筒形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい