弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.0406 - ゴム・ バッファー 円筒形 / オネジ付 (d1: 10 mm, l1: 10 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円筒形 (EH 25150.)
ワッシャー
本体
ねじ
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象