モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。
この緩衝材のくびれ形状により、円筒形のゴム-金属の緩衝材と比較して、横方向の力がより効果的に吸収されます。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25151.0123 - ゴム+ メタル・ バッファー くびれ形状 / メネジとオネジ付 (d1: 20 mm, l1: 20 mm) 製品グループの1モデルです ゴム+ メタル・ バッファー くびれ形状 (EH 25151.)
ワッシャー
ネジ付ブッシュ
本体
ねじ
圧縮荷重下では、寸法d3は直径d1を超えない。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers