- d1: 6,6 mm
- d2: 25 mm
- d3: M15 x 1 mm
- l1: 約 28 mm
- l2: 約 43 mm
- ストローク l3: 約 15 mm
- 適合ネジ: M6
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 40 kN
- 耐荷重1) max.: 30,7 kN
- 重量: 68 g
show article view
- d1: 6,6 mm
- d2: 32 mm
- d3: M20 x 1 mm
- l1: 約 35 mm
- l2: 約 55 mm
- ストローク l3: 約 20 mm
- 適合ネジ: M6
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
- 耐荷重1) max.: 55,7 kN
- 重量: 161 g
show article view
- d1: 9 mm
- d2: 32 mm
- d3: M20 x 1 mm
- l1: 約 35 mm
- l2: 約 55 mm
- ストローク l3: 約 20 mm
- 適合ネジ: M8
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
- 耐荷重1) max.: 48 kN
- 重量: 152 g
show article view
- d1: 11 mm
- d2: 32 mm
- d3: M20 x 1 mm
- l1: 約 35 mm
- l2: 約 55 mm
- ストローク l3: 約 20 mm
- 適合ネジ: M10
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
- 耐荷重1) max.: 37,9 kN
- 重量: 142 g
show article view
- d1: 11 mm
- d2: 45 mm
- d3: M30 x 1,5 mm
- l1: 約 42 mm
- l2: 約 67 mm
- ストローク l3: 約 25 mm
- 適合ネジ: M10
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 120 kN
- 耐荷重1) max.: 92,9 kN
- 重量: 371 g
show article view
- d1: 13,5 mm
- d2: 45 mm
- d3: M30 x 1,5 mm
- l1: 約 42 mm
- l2: 約 67 mm
- ストローク l3: 約 25 mm
- 適合ネジ: M12
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 120 kN
- 耐荷重1) max.: 80,4 kN
- 重量: 356 g
show article view
- d1: 17,5 mm
- d2: 45 mm
- d3: M30 x 1,5 mm
- l1: 約 42 mm
- l2: 約 67 mm
- ストローク l3: 約 25 mm
- 適合ネジ: M16
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 120 kN
- 耐荷重1) max.: 45,5 kN
- 重量: 326 g
show article view
- d1: 17,5 mm
- d2: 58 mm
- d3: M40 x 1,5 mm
- l1: 約 54 mm
- l2: 約 86 mm
- ストローク l3: 約 32 mm
- 適合ネジ: M16
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 210 kN
- 耐荷重1) max.: 136 kN
- 重量: 835 g
show article view
- d1: 22 mm
- d2: 58 mm
- d3: M40 x 1,5 mm
- l1: 約 54 mm
- l2: 約 86 mm
- ストローク l3: 約 32 mm
- 適合ネジ: M20
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 210 kN
- 耐荷重1) max.: 90 kN
- 重量: 771 g
show article view
- d1: 26 mm
- d2: 58 mm
- d3: M40 x 1,5 mm
- l1: 約 54 mm
- l2: 約 86 mm
- ストローク l3: 約 32 mm
- 適合ネジ: M24
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 210 kN
- 耐荷重1) max.: 37 kN
- 重量: 705 g
show article view
- d1: 22 mm
- d2: 70 mm
- d3: M50 x 1,5 mm
- l1: 約 66 mm
- l2: 約 106 mm
- ストローク l3: 約 40 mm
- 適合ネジ: M20
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 330 kN
- 耐荷重1) max.: 210 kN
- 重量: 1421 g
show article view
- d1: 26 mm
- d2: 70 mm
- d3: M50 x 1,5 mm
- l1: 約 66 mm
- l2: 約 106 mm
- ストローク l3: 約 40 mm
- 適合ネジ: M24
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 330 kN
- 耐荷重1) max.: 157 kN
- 重量: 1329 g
show article view
- d1: 33 mm
- d2: 70 mm
- d3: M50 x 1,5 mm
- l1: 約 66 mm
- l2: 約 106 mm
- ストローク l3: 約 40 mm
- 適合ネジ: M30
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 330 kN
- 耐荷重1) max.: 53 kN
- 重量: 1167 g
show article view
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 25 mm
- 高さ調整用フックレンチ
- 本体の サイズ d2: 25 mm
- フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 25 mm – 28 mm
- 重量: 45 g
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 32 mm
- 高さ調整用フックレンチ
- 本体の サイズ d2: 32 mm
- フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 30 mm – 32 mm
- 重量: 46 g
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 45 mm
- 高さ調整用フックレンチ
- 本体の サイズ d2: 45 mm
- フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 45 mm – 50 mm
- 重量: 156 g
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 58 mm
- 高さ調整用フックレンチ
- 本体の サイズ d2: 58 mm
- フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 58 mm – 62 mm
- 重量: 250 g
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 70 mm
- 高さ調整用フックレンチ
- 本体の サイズ d2: 70 mm
- フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 68 mm – 75 mm
- 重量: 253 g
データシート EH 25120. 高さ調整部品 – 背の高いタイプ