機械や装置の高さ調整に使います。
高さ調整用のセルフロック式高さ調整エレメントには、細目ねじが使われています。全サイズ固定用の貫通穴付。最大高さ調整用に、脱落防止のストッパー付です。
この製品は 25120.0106 - 高さ調整部品 背の高いタイプ / (d1: 6,6 mm, d2: 25 mm) 製品グループの1モデルです 高さ調整部品 背の高いタイプ (EH 25120.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers