特に表面の堅い鋳物部品の加工用に適します。ワーク・サポート、ストッパー、スラストパッドとして、またクランプ部品に取り付けて使います。
この製品は 22730.0383 - 揺動パッド 硬質合金インサート セレーション付 / オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 (d1: 50 mm, d2: M24) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 硬質合金インサート セレーション付 (EH 22730.)
ボール
本体
ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers