22730.0400 - 揺動パッド
硬質合金インサート セレーション付

特に表面の堅い鋳物部品の加工用に適します。ワーク・サポート、ストッパー、スラストパッドとして、またクランプ部品に取り付けて使います。

この製品は 22730.0400 - 揺動パッド 硬質合金インサート セレーション付 / オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 (d1: 50 mm, d2: M20) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 硬質合金インサート セレーション付 (EH 22730.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
耐荷重 (静荷重時) - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
製品番号:
22730.0400
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • ボール直径: 40 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
  • 締付トルク max.: 407 Nm
  • 重量: 633 g
揺動パッド

材質

ボール

  • 硬質合金、セレーション付、ニッケルメッキ

本体

  • ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理

備考

ボールの反転防止付

耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22730.0400
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
揺動パッド