22740.0013 - 揺動パッド
高さ調整型

揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います

この製品は 22740.0013 - 揺動パッド 高さ調整型 / カット面付きボール付、接触面は平滑 (d1: M8) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 高さ調整型 (EH 22740.)

仕様
材質
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
耐荷重 (静荷重時) - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
製品番号:
22740.0013
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 締付トルク max.: 25 Nm
  • 重量: 20 g
揺動パッド

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ、表面処理なし

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

ナット

  • スティール、黒染(ISO 4035)

備考

ボールの反転防止付

耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22740.0013
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
揺動パッド