揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います
この製品は 22740.0136 - 揺動パッド 高さ調整型 / カット面付きボール付、接触面は平滑 (d1: M24) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 高さ調整型 (EH 22740.)
ボール
本体
ナット
ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers