揺動パッド 初期位置復帰機構付

EH 22731.

揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います

ボールが取付面と平行な初期位置に自ら戻ります。ワークをセットするときにボールが斜めの姿勢でかじるようなことがありません。

検索結果は 33 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
図:
3
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
製品番号:
22731.0412
CAD
資料
揺動パッド
  • 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, 熱処理鋼
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • ボール直径: 10 mm
  • 取付穴 Ø H7: 12 mm
  • 取付穴 深さ min.: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 10 kN
  • 締付トルク max.: 1,3 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
揺動パッド
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
図:
3
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22731.0418
CAD
資料
揺動パッド
  • 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, 熱処理鋼
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 取付穴 Ø H7: 18 mm
  • 取付穴 深さ min.: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 2,9 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
揺動パッド
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
図:
3
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22731.0428
CAD
資料
揺動パッド
  • 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, 熱処理鋼
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 取付穴 Ø H7: 28 mm
  • 取付穴 深さ min.: 22 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 6 Nm
  • 重量: 151 g
show article view
揺動パッド
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
図:
3
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
製品番号:
22731.0452
CAD
資料
揺動パッド
  • 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • ボール直径: 10 mm
  • 取付穴 Ø H7: 12 mm
  • 取付穴 深さ min.: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 10 kN
  • 締付トルク max.: 1,3 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
揺動パッド
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
図:
3
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22731.0458
CAD
資料
揺動パッド
  • 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 取付穴 Ø H7: 18 mm
  • 取付穴 深さ min.: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 2,9 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
揺動パッド
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
図:
3
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22731.0468
CAD
資料
揺動パッド
  • 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 取付穴 Ø H7: 28 mm
  • 取付穴 深さ min.: 22 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 6 Nm
  • 重量: 151 g
show article view
揺動パッド
仕様:
位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
図:
4
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
製品番号:
22731.0712
CAD
資料
揺動パッド
  • 位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 4, 熱処理鋼
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • ボール直径: 10 mm
  • 取付穴 Ø H7: 12 mm
  • 取付穴 深さ min.: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 10 kN
  • 締付トルク max.: 1,3 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
揺動パッド
仕様:
位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
図:
4
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22731.0718
CAD
資料
揺動パッド
  • 位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 4, 熱処理鋼
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 取付穴 Ø H7: 18 mm
  • 取付穴 深さ min.: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 2,9 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
揺動パッド
仕様:
位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
図:
4
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22731.0728
CAD
資料
揺動パッド
  • 位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 4, 熱処理鋼
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 取付穴 Ø H7: 28 mm
  • 取付穴 深さ min.: 22 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 6 Nm
  • 重量: 150 g
show article view
揺動パッド

材質

バネ部材

  • PUR

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ、表面処理なし
  • ステンレス鋼 1.3541(SUS420J2相当)、ニッケルメッキ

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
  • ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理

備考

ボールの反転防止付

耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22731. 揺動パッド – 初期位置復帰機構付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
揺動パッド