揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います
ボールが取付面と平行な初期位置に自ら戻ります。ワークをセットするときにボールが斜めの姿勢でかじるようなことがありません。
この製品は 22731.0458 - 揺動パッド 初期位置復帰機構付 / 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 (d1 n6: 18 mm, d2: M4) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 初期位置復帰機構付 (EH 22731.)
バネ部材
ボール
本体
ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。