材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- 球形ボールエンド、段差無し – 図 3, ステンレス鋼
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 15 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- 取付穴 D1 H7: 12 mm
- 重量: 21 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- 球形ボールエンド、段差無し – 図 3, ステンレス鋼
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 17 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 14 mm
- 重量: 34 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- 球形ボールエンド、段差無し – 図 3, ステンレス鋼
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 16 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 20 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- 取付穴 D1 H7: 16 mm
- 重量: 51 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- 球形ボールエンド、段差無し – 図 3, ステンレス鋼
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 20 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- 取付穴 D1 H7: 20 mm
- 重量: 101 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 5 mm
- d2 n6: 5 mm
- d3 -0,01 -0,05: 5 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 6 mm
- l2: 5 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- b: 1,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 5 mm
- 重量: 1,2 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M3
- l1: 8 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 5 mm
- r: 1 mm
- b: 1,8 mm
- 取付穴 D1 H7: 6 mm
- 重量: 3,1 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 10 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- b: 1,9 mm
- 取付穴 D1 H7: 8 mm
- 重量: 5 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 13 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- b: 2,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 10 mm
- 重量: 11 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 15 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- b: 2,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 12 mm
- 重量: 17 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 17 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- b: 3,9 mm
- 取付穴 D1 H7: 14 mm
- 重量: 30 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 16 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 20 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- b: 4,3 mm
- 取付穴 D1 H7: 16 mm
- 重量: 44 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 20 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- b: 5 mm
- 取付穴 D1 H7: 20 mm
- 重量: 88 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 25 mm
- d2 n6: 25 mm
- d3 -0,01 -0,05: 25 mm
- d4: M5
- l1: 25 mm
- l2: 25 mm
- l3: 6 mm
- t: 10 mm
- r: 6 mm
- b: 5,6 mm
- 取付穴 D1 H7: 25 mm
- 重量: 149 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 30 mm
- d2 n6: 30 mm
- d3 -0,01 -0,05: 30 mm
- d4: M6
- l1: 30 mm
- l2: 30 mm
- l3: 8 mm
- t: 12 mm
- r: 8 mm
- b: 8,8 mm
- 取付穴 D1 H7: 30 mm
- 重量: 270 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 40 mm
- d2 n6: 40 mm
- d3 -0,01 -0,05: 40 mm
- d4: M6
- l1: 40 mm
- l2: 40 mm
- l3: 10 mm
- t: 12 mm
- r: 10 mm
- b: 12,8 mm
- 取付穴 D1 H7: 40 mm
- 重量: 657 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
- d1 g6: 50 mm
- d2 n6: 50 mm
- d3 -0,01 -0,05: 50 mm
- d4: M6
- l1: 50 mm
- l2: 50 mm
- l3: 12 mm
- t: 12 mm
- r: 12 mm
- b: 16,7 mm
- 取付穴 D1 H7: 50 mm
- 重量: 1243 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, ステンレス鋼
- d1 g6: 5 mm
- d2 n6: 5 mm
- d3 -0,01 -0,05: 5 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 6 mm
- l2: 5 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- b: 1,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 5 mm
- 重量: 1,1 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, ステンレス鋼
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M3
- l1: 8 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 5 mm
- r: 1 mm
- b: 1,8 mm
- 取付穴 D1 H7: 6 mm
- 重量: 2,3 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, ステンレス鋼
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 10 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- b: 1,9 mm
- 取付穴 D1 H7: 8 mm
- 重量: 5 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, ステンレス鋼
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 13 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- b: 2,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 10 mm
- 重量: 11 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, ステンレス鋼
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 15 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- b: 2,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 12 mm
- 重量: 17 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, ステンレス鋼
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 17 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- b: 3,9 mm
- 取付穴 D1 H7: 14 mm
- 重量: 30 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, ステンレス鋼
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 16 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 20 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- b: 4,3 mm
- 取付穴 D1 H7: 16 mm
- 重量: 44 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, ステンレス鋼
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 20 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- b: 5 mm
- 取付穴 D1 H7: 20 mm
- 重量: 88 g
show article view
材質
- 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
データシート EH 22630. 位置決めピン – ボール形