22630.0610 - 位置決めピン
ボール形

頭部が球状なのでワークのセットが容易で、カジリが起きません。

この製品は 22630.0610 - 位置決めピン ボール形 / (上から見て) ダイア型 圧入部同径 (d1 g6: 10 mm, d2 n6: 10 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めピン ボール形 (EH 22630.)

仕様
材質
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
(上から見て) ダイア型 圧入部同径
図:
4
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
製品番号:
22630.0610
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 圧入部同径 – 図 4, 工具鋼
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 11 g
位置決めピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22630.0610