- (上から見て)円形 – 図 1, 工具鋼
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 4 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 4 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- 取付穴 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,8 g
show article view
- (上から見て)円形 – 図 1, 工具鋼
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 6 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- 取付穴 D1 H7: 6 mm
- 重量: 3,9 g
show article view
- (上から見て)円形 – 図 1, 工具鋼
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 7 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 7 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 7 mm
- 重量: 6,7 g
show article view
- (上から見て)円形 – 図 1, 工具鋼
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 8 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- 取付穴 D1 H7: 8 mm
- 重量: 11 g
show article view
- (上から見て)円形 – 図 1, 工具鋼
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 10 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 10 mm
- 重量: 20 g
show article view
- (上から見て)円形 – 図 1, 工具鋼
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 12 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- 取付穴 D1 H7: 12 mm
- 重量: 31 g
show article view
- (上から見て)円形 – 図 1, 工具鋼
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 14 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- 取付穴 D1 H7: 14 mm
- 重量: 58 g
show article view
- (上から見て)円形 – 図 1, 工具鋼
- d1 g6: 22 mm
- d2 n6: 16 mm
- d3 -0,01 -0,05: 22 mm
- d4: M5
- l1: 16 mm
- l2: 22 mm
- l3: 5,5 mm
- t: 10 mm
- r: 5,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 16 mm
- 重量: 81 g
show article view
- (上から見て)円形 – 図 1, 工具鋼
- d1 g6: 25 mm
- d2 n6: 18 mm
- d3 -0,01 -0,05: 25 mm
- d4: M5
- l1: 18 mm
- l2: 25 mm
- l3: 6 mm
- t: 10 mm
- r: 6 mm
- 取付穴 D1 H7: 18 mm
- 重量: 118 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て)円形 – 図 1, ステンレス鋼
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 4 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 4 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- 取付穴 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,8 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て)円形 – 図 1, ステンレス鋼
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 6 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- 取付穴 D1 H7: 6 mm
- 重量: 4 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て)円形 – 図 1, ステンレス鋼
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 7 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 7 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 7 mm
- 重量: 6,7 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て)円形 – 図 1, ステンレス鋼
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 8 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- 取付穴 D1 H7: 8 mm
- 重量: 11 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て)円形 – 図 1, ステンレス鋼
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 10 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 10 mm
- 重量: 20 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て)円形 – 図 1, ステンレス鋼
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 12 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- 取付穴 D1 H7: 12 mm
- 重量: 31 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
- (上から見て)円形 – 図 1, ステンレス鋼
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 14 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- 取付穴 D1 H7: 14 mm
- 重量: 58 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 4 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 4 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- b: 1,7 mm
- 取付穴 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,5 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 6 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- b: 2 mm
- 取付穴 D1 H7: 6 mm
- 重量: 3,2 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 7 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 7 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- b: 2,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 7 mm
- 重量: 5,3 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 8 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- b: 2,5 mm
- 取付穴 D1 H7: 8 mm
- 重量: 8 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 10 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- b: 3,76 mm
- 取付穴 D1 H7: 10 mm
- 重量: 16 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 12 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- b: 4,3 mm
- 取付穴 D1 H7: 12 mm
- 重量: 25 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 14 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- b: 5 mm
- 取付穴 D1 H7: 14 mm
- 重量: 46 g
show article view
- (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
- d1 g6: 22 mm
- d2 n6: 16 mm
- d3 -0,01 -0,05: 22 mm
- d4: M5
- l1: 16 mm
- l2: 22 mm
- l3: 5,5 mm
- t: 10 mm
- r: 5,5 mm
- b: 5 mm
- 取付穴 D1 H7: 16 mm
- 重量: 63 g
show article view
材質
- 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
データシート EH 22630. 位置決めピン – ボール形
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.