22630.0420 - 位置決めピン
ボール形

頭部が球状なのでワークのセットが容易で、カジリが起きません。

この製品は 22630.0420 - 位置決めピン ボール形 / (上から見て) ダイア型 (d1 g6: 20 mm, d2 n6: 14 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めピン ボール形 (EH 22630.)

仕様
材質
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
(上から見て) ダイア型
図:
2
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
製品番号:
22630.0420
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 14 mm
  • 重量: 46 g
位置決めピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22630.0420