表面の粗いワーク用。ポイント付のタイプ(図2)は、特に鋳物に適しています
この製品は 22680.0101 - シートピン セレーションまたはポイント付 / セレーション付インサート、 オネジ付 (l1: 20 mm, d1: M10) 製品グループの1モデルです シートピン セレーションまたはポイント付 (EH 22680.)
インサート
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers