22690.0453 - ピン

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

この製品は 22690.0453 - ピン / メネジ付、接触面は球面 (h ±0,1: 40 mm, d1: M20) 製品グループの1モデルです ピン (EH 22690.)

仕様
h [mm]
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
製品番号:
22690.0453
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 締付トルク1) max.: 407 Nm
  • 重量: 261 g
ピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22690.0453