22640.0081 - フィート
オネジ付 DIN6320

DIN6320の脚は、治具の製作で脚、台座、ストッパーとして使うことが出来ます。

座面にセンター穴無し

この製品は 22640.0081 - フィート オネジ付 DIN6320 / (h: 15 mm, d1: M8) 製品グループの1モデルです フィート オネジ付 DIN6320 (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22640.0081
資料
フィート
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 19 g
フィート

材質

  • 熱処理鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22640.0081