フィート オネジ付 DIN6320

EH 22640.

本製品は、

座面に湾曲無し

検索結果は 8 ヒットしました

h [mm]
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
製品番号:
22640.0061
CAD
資料
フィート
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 7,8 g
show article view
フィート
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
製品番号:
22640.0062
CAD
資料
フィート
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
フィート
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22640.0081
CAD
資料
フィート
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 19 g
show article view
フィート
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22640.0082
CAD
資料
フィート
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
フィート
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22640.0101
CAD
資料
フィート
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 41 g
show article view
フィート
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22640.0102
CAD
資料
フィート
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 80 g
show article view
フィート
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22640.0121
CAD
資料
フィート
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 70 g
show article view
フィート
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22640.0122
CAD
資料
フィート
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 129 g
show article view
フィート

材質

  • 熱処理鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22640. フィート – オネジ付 DIN6320
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.