22050.0108 - スプリングプランジャー
スラストピン、スロット付

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 22050.0108 - スプリングプランジャー スラストピン、スロット付 / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1: M8) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー スラストピン、スロット付 (EH 22050.)

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 16 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 33 N
製品番号:
22050.0108
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 16 N
  • バネ力1) F2: 約 33 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,7 g
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • 快削鋼、焼入れ、黒染

本体

  • 快削鋼、黒染

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22050.0108
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.