スプリングプランジャー スラストピン、スロット付

EH 22050.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

検索結果は 32 ヒットしました

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12,5 N
製品番号:
22050.0104
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 13 N
製品番号:
22050.0105
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 13 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 17 N
製品番号:
22050.0106
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 17 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 16 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 33 N
製品番号:
22050.0108
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 16 N
  • バネ力1) F2: 約 33 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 19 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 42 N
製品番号:
22050.0110
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 19 N
  • バネ力1) F2: 約 42 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 22 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57 N
製品番号:
22050.0112
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 22 N
  • バネ力1) F2: 約 57 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 38 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 78 N
製品番号:
22050.0116
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 4,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 38 N
  • バネ力1) F2: 約 78 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 22 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 39 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 81 N
製品番号:
22050.0120
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • ストローク s: 6,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 39 N
  • バネ力1) F2: 約 81 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 45 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 72 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 155 N
製品番号:
22050.0124
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • ストローク s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 72 N
  • バネ力1) F2: 約 155 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 72 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22050.0306
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 23 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 59 N
製品番号:
22050.0308
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 23 N
  • バネ力1) F2: 約 59 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 20 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 54 N
製品番号:
22050.0310
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 20 N
  • バネ力1) F2: 約 54 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 38 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 96 N
製品番号:
22050.0312
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 38 N
  • バネ力1) F2: 約 96 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 50 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 100 N
製品番号:
22050.0316
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 4,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 50 N
  • バネ力1) F2: 約 100 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 22 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 52 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 133 N
製品番号:
22050.0320
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • ストローク s: 6,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 52 N
  • バネ力1) F2: 約 133 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 46 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 91 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 223 N
製品番号:
22050.0324
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • ストローク s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 91 N
  • バネ力1) F2: 約 223 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 73 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12,5 N
製品番号:
22050.0504
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 13 N
製品番号:
22050.0505
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 13 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 17 N
製品番号:
22050.0506
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 17 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 16 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 33 N
製品番号:
22050.0508
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 16 N
  • バネ力1) F2: 約 33 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 19 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 42 N
製品番号:
22050.0510
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 19 N
  • バネ力1) F2: 約 42 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 22 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57 N
製品番号:
22050.0512
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 22 N
  • バネ力1) F2: 約 57 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 38 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 78 N
製品番号:
22050.0516
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 4,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 38 N
  • バネ力1) F2: 約 78 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 22 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 39 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 81 N
製品番号:
22050.0520
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • ストローク s: 6,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 39 N
  • バネ力1) F2: 約 81 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 46 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • 快削鋼、焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305、窒化処理

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

強化バネ: 二本の識別線

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22050. スプリングプランジャー – スラストピン、スロット付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい