スプリングプランジャー スラストピン、 スロット付 インチサイズ

EH 2B020.

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

検索結果は 72 ヒットしました

材質
バネ力
ネジロック
d1
l [インチ]
バネ力1) F1 約 [lb]
バネ力1) F2 約 [lb]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
3/8-16
l [インチ]:
5/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,5 lb
製品番号:
2B020.0148
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,186 インチ
  • l: 5/8 インチ
  • ストローク s: 0,11 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,18 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
3/8-16
l [インチ]:
5/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,5 lb
製品番号:
2B020.0348
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,186 インチ
  • l: 5/8 インチ
  • ストローク s: 0,11 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,19 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/2-13
l [インチ]:
3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 5,5 lb
製品番号:
2B020.0150
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,248 インチ
  • l: 3/4 インチ
  • ストローク s: 0,151 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 5,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,388 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/2-13
l [インチ]:
3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 5,5 lb
製品番号:
2B020.0350
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,248 インチ
  • l: 3/4 インチ
  • ストローク s: 0,151 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 5,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,377 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/8-11
l [インチ]:
1 1/16 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 2 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 8,5 lb
製品番号:
2B020.0152
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,31 インチ
  • l: 1 1/16 インチ
  • ストローク s: 0,215 インチ
  • バネ力1) F1: 約 2 lb
  • バネ力1) F2: 約 8,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,892 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
5/8-11
l [インチ]:
1 1/16 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 2 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 8,5 lb
製品番号:
2B020.0352
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,31 インチ
  • l: 1 1/16 インチ
  • ストローク s: 0,215 インチ
  • バネ力1) F1: 約 2 lb
  • バネ力1) F2: 約 8,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,892 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
#6-32
l [インチ]:
3/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 0,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 2,5 lb
製品番号:
2B020.0163
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,046 インチ
  • l: 3/8 インチ
  • ストローク s: 0,063 インチ
  • バネ力1) F1: 約 0,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 2,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,014 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
#6-32
l [インチ]:
3/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 0,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 2,5 lb
製品番号:
2B020.0363
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,046 インチ
  • l: 3/8 インチ
  • ストローク s: 0,063 インチ
  • バネ力1) F1: 約 0,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 2,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,017 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
#8-32
l [インチ]:
7/16 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,6 lb
製品番号:
2B020.0166
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,07 インチ
  • l: 7/16 インチ
  • ストローク s: 0,052 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,6 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,032 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
#8-32
l [インチ]:
7/16 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,6 lb
製品番号:
2B020.0366
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,07 インチ
  • l: 7/16 インチ
  • ストローク s: 0,052 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,6 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,032 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
#8-36
l [インチ]:
7/16 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,6 lb
製品番号:
2B020.0168
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 0,07 インチ
  • l: 7/16 インチ
  • ストローク s: 0,052 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,6 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,025 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
#8-36
l [インチ]:
7/16 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,6 lb
製品番号:
2B020.0368
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 0,07 インチ
  • l: 7/16 インチ
  • ストローク s: 0,052 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,6 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,025 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
#10-32
l [インチ]:
15/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 2,6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 6,3 lb
製品番号:
2B020.0170
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 0,093 インチ
  • l: 15/32 インチ
  • ストローク s: 0,065 インチ
  • バネ力1) F1: 約 2,6 lb
  • バネ力1) F2: 約 6,3 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,036 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
#10-32
l [インチ]:
15/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 2,6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 6,3 lb
製品番号:
2B020.0370
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 0,093 インチ
  • l: 15/32 インチ
  • ストローク s: 0,065 インチ
  • バネ力1) F1: 約 2,6 lb
  • バネ力1) F2: 約 6,3 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,042 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/4-20
l [インチ]:
17/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 9,7 lb
製品番号:
2B020.0172
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,119 インチ
  • l: 17/32 インチ
  • ストローク s: 0,078 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3 lb
  • バネ力1) F2: 約 9,7 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,071 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/4-20
l [インチ]:
17/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 9,7 lb
製品番号:
2B020.0372
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,119 インチ
  • l: 17/32 インチ
  • ストローク s: 0,078 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3 lb
  • バネ力1) F2: 約 9,7 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,074 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/16-18
l [インチ]:
37/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 13 lb
製品番号:
2B020.0176
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,135 インチ
  • l: 37/64 インチ
  • ストローク s: 0,084 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 13 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,123 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
5/16-18
l [インチ]:
37/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 13 lb
製品番号:
2B020.0376
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,135 インチ
  • l: 37/64 インチ
  • ストローク s: 0,084 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 13 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,123 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
3/8-16
l [インチ]:
5/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 4,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 16 lb
製品番号:
2B020.0178
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,186 インチ
  • l: 5/8 インチ
  • ストローク s: 0,11 インチ
  • バネ力1) F1: 約 4,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 16 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,183 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
3/8-16
l [インチ]:
5/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 4,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 16 lb
製品番号:
2B020.0378
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,186 インチ
  • l: 5/8 インチ
  • ストローク s: 0,11 インチ
  • バネ力1) F1: 約 4,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 16 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,185 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/2-13
l [インチ]:
3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 22,4 lb
製品番号:
2B020.0180
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,248 インチ
  • l: 3/4 インチ
  • ストローク s: 0,151 インチ
  • バネ力1) F1: 約 5 lb
  • バネ力1) F2: 約 22,4 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,399 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/2-13
l [インチ]:
3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 22,4 lb
製品番号:
2B020.0380
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,248 インチ
  • l: 3/4 インチ
  • ストローク s: 0,151 インチ
  • バネ力1) F1: 約 5 lb
  • バネ力1) F2: 約 22,4 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,399 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/8-11
l [インチ]:
1 1/16 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 7 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 43,5 lb
製品番号:
2B020.0182
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,31 インチ
  • l: 1 1/16 インチ
  • ストローク s: 0,215 インチ
  • バネ力1) F1: 約 7 lb
  • バネ力1) F2: 約 43,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,914 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
5/8-11
l [インチ]:
1 1/16 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 7 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 43,5 lb
製品番号:
2B020.0382
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,31 インチ
  • l: 1 1/16 インチ
  • ストローク s: 0,215 インチ
  • バネ力1) F1: 約 7 lb
  • バネ力1) F2: 約 43,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,91 oz
show article view
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • 快削鋼、焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼1.4305 (ASTM-A-582)、窒化処理

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください

ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

重スプリング仕様: 縦線マーク二本

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 2B020. スプリングプランジャー – スラストピン、 スロット付 インチサイズ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい