スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付

EH 22030.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

検索結果は 32 ヒットしました

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 72 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 155 N
製品番号:
22030.0324
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • ストローク s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 72 N
  • バネ力1) F2: 約 155 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 104 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22030.0346
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 23 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 59 N
製品番号:
22030.0348
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 23 N
  • バネ力1) F2: 約 59 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 20 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 54 N
製品番号:
22030.0350
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 20 N
  • バネ力1) F2: 約 54 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 8,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 38 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 96 N
製品番号:
22030.0352
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 38 N
  • バネ力1) F2: 約 96 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 50 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 100 N
製品番号:
22030.0356
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • ストローク s: 4,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 50 N
  • バネ力1) F2: 約 100 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 52 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 133 N
製品番号:
22030.0360
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • ストローク s: 6,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 52 N
  • バネ力1) F2: 約 133 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 68 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 91 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 223 N
製品番号:
22030.0364
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • ストローク s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 91 N
  • バネ力1) F2: 約 223 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 108 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • 快削鋼、焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305、窒化処理

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

強化バネ: 二本の識別線

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22030. スプリングプランジャー – スラストピン、六角穴付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい