スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 22030.0360 - スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付 / ステンレス鋼 バネ圧:強 (d1: M20) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付 (EH 22030.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください